Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
System Cables
758
Part number: 09 45 452 1545
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4m black
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4m black

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Service interfaces
RJ45
Fully shielded, 360° shielding contact
Cat. 6 Class E up to 250 MHz
Cable length: 4 m
Connection type: Jack to connector
Notes
Compare
Part number: 09 45 452 1545
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4m black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
System Cables
758
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-port
  • Prvek Servisní rozhraní
  • Specifikace RJ45
Verze
  • Délka kabelu 4 m
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Typ připojení Zdířka–konektor
  • Upevnění Možnost zašroubování do stěny skříně
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6 Třída E do 250 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Okolní teplota -25 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 195 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140060401
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare