Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 15 16 068 2090 041
har-flex distance adapter 38mm 68P PL1
har-flex distance adapter 38mm 68P PL1

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Переходник
Контакты: 68
Штыревой контакт, Штыревой контакт
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni
Уровень исполнения: 1
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 15 16 068 2090 041
har-flex distance adapter 38mm 68P PL1
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Signal
  • Prvek Adapter
  • Popis kontaktu Male contact Male contact
Verze
  • Typ připojení
    Mezzanine
    Cable to cable
  • Počet kontaktů 68
  • Délka zakončení 2.5 mm
  • Obsah balení
    32 pieces in a tray
    5 trays per box
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1.27 mm
  • Výška stohování 38 mm
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 0.4 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 0.4 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor < 35 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 34 N
  • Odpojovací síla ≤ 34 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0.5 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Délka stírání 1.5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Noble metal over Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL připravujeme
Obchodní údaje
  • Velikost balení 160
  • Hmotnost netto 15.76 g
  • Země původu China
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140847668
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare