Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 15 243 0200 145
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (flach)
Kabellänge: 0,2 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 15 243 0200 145
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category System cabling
  • Series har-flex®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    har-flex®
    Female connector
  • Connector 2
    har-flex®
    Female connector
    Similar connector direction
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 0.2 m
  • Number of cores 12
  • Core structure 12x AWG 30
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
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
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3.9 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140244993
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen