Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Ognioodporny, Olejoodporne, Bezhalogenowe
Długość kabla: 20 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 28 261 6002 200
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 20m
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING M12 T1 Industrial kątowe 180°
    Zalewane
  • Złącze 2
    HARTING M12 T1 Industrial Prosty
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Ognioodporny
    Olejoodporne
    Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 20 m
  • Liczba rdzeni 2
  • Konstrukcja rdzenia 1x 2x AWG 22/7
  • Liczba kontaktów 2
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji 600 MHz Przepustowość
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -25 ... +80 °C Przesunięty
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-uziemienie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    EN 60811-404 Odporność na olej
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00