Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 18 026 7007
RUNDL.26 X AWG 28/7 30,48M
RUNDL.26 X AWG 28/7 30,48M

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
AWG 28/7
PVC
Délka kabelu: 30.48 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 18 026 7007
RUNDL.26 X AWG 28/7 30,48M
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 30,48 m
  • Počet žil 26
  • Uspořádání vodičů AWG 28/7
  • Stínění Stíněné provedení
Technické vlastnosti
  • Impedance 100 Ω
  • Mezní teplota
    -30 ... +75 °C Bez pohybu
    -20 ... +75 °C v pohybu
  • Odpor vodiče při 20 °C ≤216 Ω/km
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 3.580 g
  • Hmotnost netto ‌ 108 g/m
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444993
  • GTIN 5713140024915
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte