Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
52
Tools
3
Accessories
7
Part number: 09 18 550 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 50P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 50P PLS4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Rated current: ‌2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 50
Performance level: NM 30 (S4)
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 18 550 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 50P PLS4
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
52
Tools
3
Accessories
7
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria SEK
  • Element Złącze żeńskie
Wersja
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 50
  • Odciążka kablowa Z uchwytem odciążkowym
  • Szczegóły
    dla płaskiego przewodu IDC o rastrze 1,27 mm (0,050")
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2,5 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 100 N
  • Siła wycofania ≤ 100 N
  • Klasa właściwości NM 30 (S4)
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna (PBT)
  • Kolor (wkład) Szary
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Grubość warstwy ≥ 0,76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Trójtlenek antymonu
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F3/I3
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 8 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140033801
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Linki
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare