Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
64
Tools
4
Accessories
7
Part number: 09 18 534 7814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 34P PL3
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 34P PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Closed end cover
Rated current: ‌2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 34
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 18 534 7814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 34P PL3
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
64
Tools
4
Accessories
7
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat SEK
  • Elem Anya csatlakozó
  • Specifikáció Zárt végfedél
Verzió
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 34
  • Törésgátló Törésgátló bilinccsel
  • Részletek
    IDC szalagkábelhez, osztástávolság 1,27 mm (0,050")
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1,27 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2,5 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 102 N
  • Kihúzási erő ≤ 102 N
  • Teljesítményszint
    3
    IEC 60603-13 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin (PBT)
  • Színes (betét) Szürke
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F3/I3
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 6,3 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140032644
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Linkek
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare