Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
54
Tools
2
Accessories
1
Part number: 09 45 151 1108
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Cable connector Straight
IDC termination
Contacts: 4
Material: Polyamide (PA)
Degree of protection: IP20
Notes
Compare
Part number: 09 45 151 1108
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
54
Tools
2
Accessories
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento A perforazione d'isolante
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 4
  • Confezione
    Custodie schermate
    Elemento di collegamento
    Serracavi
    Istruzioni per l'assemblaggio
    Confezione da 100 set
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori
    0,22 ... 0,32 mm² Flessibile
    0,26 ... 0,32 mm² Solido
  • Sezione conduttori
    AWG 24 ... AWG 22 Flessibile
    AWG 23 ... AWG 22 Solido
  • Diametro esterno del cavo ‌1,6 mm
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Umidità relativa 95 % Non condensante (in esercizio)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
  • Diametro del cavo 4,5 ... 9 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Poliammide (PA)
  • Colore (custodie) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche EN 45545-2
  • Approvazioni DNV GL
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 12 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140059337
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare