Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
26
Accessories
1
Part number: 09 45 551 1113
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT 90° tape&reel
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT 90° tape&reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female
RJ45, Angled
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌1.5 A
Contacts: 8
Notes
Compare
Part number: 09 45 551 1113
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT 90° tape&reel
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
26
Accessories
1
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING RJ Industrial®
  • 요소 암형
  • 사양
    RJ45
    앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 8
  • 패키지 내용 테이프 & 릴
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 130
  • 총 중량 5.65 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140061545