Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 33 59 222 0750 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 7.5m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 7.5m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Osa number: 33 59 222 0750 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 7.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING PushPull (V4)
    Питание 4 контакта
  • Соединитель 2
    HARTING PushPull (V4)
    Питание 4 контакта
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Провода 1:1
Версия
  • Длина кабеля 7,5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4G 1,5 мм²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 4
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1,5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение 48 V
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Виброустойчивость
    10–500 Гц, 5 г, 0,35 мм, 2 часа/ось
    5,72 m/s² согл. IEC 61373, категория 1, класс В
  • Ударная прочность
    25 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
    5 г / 30 мс, 5 ударов / ось и направление согл. IEC 61373, категория 1, класс В
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444995
  • GTIN 5713140246591
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare