Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
Part number: 21 03 302 1000
PCB receptacle housing back m (60 pcs)
PCB receptacle housing back m (60 pcs)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Priză
pentru montaj spate
Notes
Compare
Part number: 21 03 302 1000
PCB receptacle housing back m (60 pcs)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
6
Product Details
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria Conectori circulari M12
  • Tip de accesorii Priză
  • Descrierea accesoriului pentru montaj spate
Versiune
  • Gen Tată
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere 2 Nm Piuliţă de blocare
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
Proprietăţi material
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 60
  • Masă netă 18 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140236370
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare