Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 350 0C71 100
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 350 0C71 100
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Systémová kabeláž
  • Serie Kruhové konektory M23
  • Identificazione Signal
  • Elemento Osazené kabely
  • Specifiche Osazený na jedné straně
  • Connettore 1
    M23
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Tipo di cavo Měděný kabel (kruhový)
  • Caratteristiche
    Ohnivzdornost
    Odolné proti olejům a UV záření
    Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 12
  • Struttura conduttore 12x AWG 18
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 6 A
  • Tensione di esercizio 300 V
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Slitina mědi
  • Finitura superficiale (contatti) Postříbřený
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Černá
  • Materiale (costampato) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Colore (co-stampato) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • esenzioni RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • Stato ELV V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sostanze REACH SVHC Ano
  • Sostanze REACH SVHC Olovo
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 2.100 g
  • Paese di origine Čína
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140241138
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare