Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Кожухи
4
Part number: 21 03 309 2400
M12 Power PCB female S - box
M12 Power PCB female S - box

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB adapter
Straight
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌12 A
Contacts: 4
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: S-coding
Polyamide (PA)
Notes
Compare
Part number: 21 03 309 2400
M12 Power PCB female S - box
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Кожухи
4
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название Power
  • Элемент Переходник печатной платы
  • Спецификация Прямой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип Розетка
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 4
  • Число силовых контактов 3
  • Число специальных контактов 1
  • Технические характеристики специальных контактов Контакт PE
  • Кодирование S-кодирование
  • Подробные данные Блочные кожухи заказываются отдельно
  • Содержимое упаковки 30 штук в картонной коробке
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение 630 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Au поверх Ni Сторона соединения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-111
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 30
  • Вес нетто 7,4 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140228566