Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
22
Spare Part
2
Part number: 21 03 381 2852
M12-PP-PCB-THR-2PC-8P-XCOD-F-STR-SHLD
M12-PP-PCB-THR-2PC-8P-XCOD-F-STR-SHLD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB adapter
Straight, incl. housing, for front mounting
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌0.5 A
Contacts: 8
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: X-coding
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
Part number: 21 03 381 2852
M12-PP-PCB-THR-2PC-8P-XCOD-F-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
22
Spare Part
2
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Conectori circulari M12
  • Identificare PushPull
  • Element Adaptor PCB
  • Specificație
    Drept
    incl. priză
    pentru montaj frontal
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Gen Mamă
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 8
  • Codificare Codificare X
  • Tip blocare
    Blocare cu şurub
    PushPull
  • Conţinut pachet 60 bucăţi într-o tavă
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 0,5 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Tensiune de impuls nominală 0,8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Categoria de supratensiune III
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌2 Nm Piuliţă de blocare
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Au peste Ni Partea de cuplare
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 60
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140228238