Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Hoods/Housings
22
Numer Katalogowy: 09 45 200 1560
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Wkłady
Rozmiar: 3 A
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 45 200 1560
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
2
Hoods/Housings
22
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria RJ45
  • Element Inserts
  • Cechy Suitable for all PoE versions
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Ekranowanie Fully shielded, 360° shielding contact
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 24.29 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140059511
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare