Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
6
Accessories
1
Part number: 09 11 000 6132
Han TC70 male contact 16mm²
Han TC70 male contact 16mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤70 A
Male
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 16 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 11 000 6132
Han TC70 male contact 16mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
6
Accessories
1
Product Details
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ TC 70
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積 16 mm²
  • 定格電流 ≤ 70 A
  • 接触抵抗 ≤ 0.5 mΩ
  • ストリップ 長さ 15.5 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 3 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140015081
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare