Részletek
A rázkódás- és ütésállóság csak akkor biztosítható, ha a kábelek megfelelő távolságban vannak rögzítve. A törésgátló térközére vonatkozó utasítások az eKatalógus Utasítások című pontja alatt találhatók.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
150 mm²
Névleges áramerősség
≤ 650 A
Érintkező ellenállás
≤ 0,3 mΩ
Blankolási hossz
42 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Rezgésellenállás
1B kategória az IEC 61373 szerint
Ütésállóság
1B kategória az IEC 61373 szerint
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Ezüst bevonatú
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d