Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Part number: 09 11 000 6224
Han TC200 female contact M8 screw termi.
Han TC200 female contact M8 screw termi.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Screw contact
M8
Rated current: ≤200 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 70 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 11 000 6224
Han TC200 female contact M8 screw termi.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Product Details
Название
  • Категория Contacts
  • Серия TC 200
  • Тип контакта Screw contact
  • Описание контактов M8
Версия
  • Тип Female
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 70 mm²
  • Номинальный ток ≤ 200 A
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Момент затяжки ‌10 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 76 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140015357
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare