Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Objednací číslo: 09 14 004 8001
Han-Modular Flexbox carrier hood (a...d)
Han-Modular Flexbox carrier hood (a...d)

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Nosný kryt
Pro 4 moduly, a ... d
Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 14 004 8001
Han-Modular Flexbox carrier hood (a...d)
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Modular® Flexbox
  • Typ krytu Nosný kryt
  • Popis krytu
    Pro 4 moduly
    a ... d
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP54
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Barva (kryt) RAL 9005 (negro intenso)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Barva (těsnění) RAL 9005 (negro intenso)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-1
    EN 45545-2
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 82,6 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140182035
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte