Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
5
Części zamienne
1
Wkłady
18
Numer Katalogowy: 19 46 016 0250
Han-Eco 16A-HSM1-M20
Han-Eco 16A-HSM1-M20

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Rozmiar: 16 A
Rygiel pojedynczy
Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
Wejście boczne
1x M20
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
RAL 9005 (czarny)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 46 016 0250
Han-Eco 16A-HSM1-M20
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
18
Szczegóły Produktu
名称
  • カテゴリ Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Eco® A
  • フード/ハウジングのタイプ Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
バージョン
  • サイズ 16 A
  • バージョン Wejście boczne
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M20
  • ロックタイプ Rygiel pojedynczy
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • 再ロック回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (czarny)
  • 材質 (ロック)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • カラー(ロック) RAL 9005 (czarny)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS 適用除外項目 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELVステータス 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 no
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Niezawarte
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Ołów
  • カリフォルニアProposition 65物質 Tak
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Ołów
    Nikiel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 110,3 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140176447
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare