Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Spare Part
2
Hoods/Housings
148
Frames
1
Osa number: 09 20 004 2711 XL
Han A 04 Pos. F Insert Screw
Han A 04 Pos. F Insert Screw

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Inserts
Screw termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 3 A
Contacts: 4
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Osa number: 09 20 004 2711 XL
Han A 04 Pos. F Insert Screw
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Spare Part
2
Hoods/Housings
148
Frames
1
toote detailid
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han A®
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 4
  • PEコンタクト はい
技術的特性
  • 導体断面積 0.75 ... 1.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電圧、導体-接地 230 V
  • 定格電圧、導体-導体 400 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • ストリップ 長さ 2.5 ... 5.5 mm
  • 締付けトルク ‌0.25 Nm コンタクトネジ M3
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 14 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140185371
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare