Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
102
Frames
1
Objednací číslo: 09 37 003 0306
Han 3M-HBM-SL-C cap with seal
Han 3M-HBM-SL-C cap with seal

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Přímé provedení, S kovovým krytem, S těsněním
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Nerezová ocel
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): FPM
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 37 003 0306
Han 3M-HBM-SL-C cap with seal
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
102
Frames
1
Detaily produktu
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® M
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명
    직선형
    금속 커버 적용
    실(seal) 포함
버전
  • 규격 3 A
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 열악한 환경 지원 후드/하우징
  • 상세설명 암형 인서트 지원
  • 패키지 내용 봉인나사
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌1 Nm 고정 나사 M3
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP44
    IP65 봉인나사
    IP67 봉인나사
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (실) FPM
  • 재료 (잠금장치) 스테인리스 강
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 65.3 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140055193
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte