Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Numer Katalogowy: 09 30 016 1711
Han 16B Docking Frame IP67 floating
Han 16B Docking Frame IP67 floating

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Ramka dokująca
Stal nierdzewna
Rozmiar: 16 B
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 30 016 1711
Han 16B Docking Frame IP67 floating
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Docking frame
Version
  • Size 16 B
  • Details
    Pull-in-range x-axis: ± 1 mm
    Pull-in-range y-axis: ± 1 mm
    Pull-in-range z-axis: - 0.5 / +1 mm
  • Pack contents
    1 frame
    4 cheese head shoulder screws (Steel, zinc plated) to fix the docking frame
    IP protected frame
Technical characteristics
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (accessories) Stainless steel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 204.2 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140572300
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare