Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
12
System Cables
1376
N.º de referencia: 24 03 405 2300
Ha-VIS eCon 3052GBT-AC
Ha-VIS eCon 3052GBT-AC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 2
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 405 2300
Ha-VIS eCon 3052GBT-AC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
12
Cavi assemblati
1376
Detalles del producto
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 3000
  • Prvek Průmyslové ethernetové switche
  • Specifikace Nekonfigurovatelné
  • Typ Ethernetu Full Gigabit Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 7
  • Upevnění DIN lišta 35 mm podle EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 10 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 8k Vstupy
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 1 Megabit
  • Neblokující Ano
  • Kvalita služeb Ano
  • Energy Efficient Ethernet Ano
  • Řízení toku Vyp.
  • Signálový kontakt Ne
  • Funkce PoE Ne
  • Podpora rámce typu Jumbo Ano
  • Obsah balení
    Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
    Pokyny pro montáž
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    24 V DC
    48 V DC
  • Přípustné napětí 18 ... 60 V DC
  • Přepěťová ochrana Ano
  • Provozní proud
    <175 mA @ 24 V DC
    <90 mA @ 48 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Náběhový proud
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Ochrana proti nadproudu ‌12 A Na vstupu
  • Spotřeba energie <4,2 W @ 24 V DC
  • Způsob připojení Zásuvný šroubovací kontakt
  • Počet kontaktů 3
  • Průřez vodiče 0,08 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Uspořádání a počet pinů + / - / FE
  • Ochrana proti přepólování Ano
Technické vlastnosti
  • Provozní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
    0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
  • MTBF ≈ 940.000 h
Ethernetové porty – měď
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Přenosový standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Ethernetové porty – SFP
  • 1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports) 2
  • Způsob připojení LC female
  • Fyzický přenos Optika
  • Přenosová rychlost
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliník (eloxovaný)
    Ocelový plech (práškově lakovaný)
  • Délka 107,5 mm
  • Šířka 25 mm
  • Výška 142 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55022 Charakteristika rádiového rušení
    EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
    EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
    EN 61000-4-5 Rázové napětí
    EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
    EN 61000-6-4 Emisní standard
    IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Schválení
    CE
    DNV GL
  • FCC Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 488 g
  • Země původu Alemania
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140148611
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar