Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 72 MN FL4 010
Ha-MLK4-1M
Ha-MLK4-1M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 72 MN FL4 010
Ha-MLK4-1M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory 7/8ʺ
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    7/8ʺ
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 16
  • Počet kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -20 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 150 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140236912
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare