Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
6
Objednací číslo: 09 69 282 5140
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 5 OHMS COAX
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 5 OHMS COAX

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Koaxiální kontakt
Přímé provedení, Pro kabely RG 174 U, 188 AU, 316 U
Jmenovitý proud: ≤2 A
Male
Slitina mědi, PBFE / PBTP / PI
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 69 282 5140
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 5 OHMS COAX
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
6
Detaily produktu
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Type af kontakt Koaksial kontakt
  • Beskrivelse af kontakten
    Lige
    til kabler RG 174 U, 188 AU, 316 U
  • Funktioner
    Værktøjsindstilling: 5 til AWG 24 og AWG 26, 4 til AWG 28, 3 til AWG 30
    Udvendig ferrule: crimp i værktøjshulrum B
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Termineringsmetode Crimp/crimpterminering
  • Køn Male
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ≤ 2 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand
    ‌2,7 mΩ til indvendig kontaktbakke
    ‌2,7 mΩ til ydre ferrule
  • Impedans koaksial 50 Ω
  • Afisoleringslængde
    3 mm til indvendig kontaktbakke
    5 mm Afskærmning
    9 mm kabelStikhus
  • Begrænsende temperatur -55 ... +135 °C
  • Indsætningskraft ≤ 7 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 7 N
  • Ydeevneniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frekvens 0 ... 2 GHz
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter)
    Kobberlegering
    PBFE / PBTP / PI
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Lagtykkelse ≥ 0,76 µm
  • Lagtykkelse ≥ 30 µinch
  • Materiale (låsning) Kobberlegering
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 1,5 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140099227
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte