Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
22
Accessories
2
Hoods/Housings
3
Objednací číslo: 09 03 764 6823
Obso voir 09032646823
Obso voir 09032646823

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka
Připojení pájecími oky
Jmenovitý proud: ‌2 A
Kontakty: 64
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 09 03 764 6823
Obso voir 09032646823
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
22
Accessories
2
Hoods/Housings
3
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Type C
  • Prvek Female connector
  • Popis kontaktu Straight
Verze
  • Způsob připojení Solder lug termination
  • Typ připojení PCB to cable
  • Počet kontaktů 64
  • Konfigurace kontaktů Rows a and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Kódování Coding with loss of contacts
  • Upevnění PCB With fixing flange
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovitý proud Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1.2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1.2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 60 N
  • Odpojovací síla ≤ 40 N
  • Úroveň vlastností
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 400
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Barva (vložka) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 18,25 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140942837
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte