Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 06 000 9955
DIN-Power locking screw M2,5x26
DIN-Power locking screw M2,5x26

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Screw
For fixing of shell housing, M2.5 x 26, for shell housing B, For interface connector I, Without nut
Metal
Metallic
Notes
Compare
Part number: 09 06 000 9955
DIN-Power locking screw M2,5x26
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия DIN 41612
  • Тип аксессуара Винт
  • Описание аксессуаров
    Для крепления кожуха
    M2,5 x 26
    для кожуха В
    Для интерфейсного соединителя I
    без гайки
  • Характеристики не содержит свинца
Версия
  • Подробные данные Закажите 2 шт. для одного кожуха.
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Металл
  • Цвет (аксессуары) Металлический
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 1,13 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 73181558
  • GTIN 5713140010154
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare