Matching Products
Matching Products NEW
Tools
7
Part number: 09 06 000 9571
DIN-Power crimp 2,M, PL2, Einzel
DIN-Power crimp 2,M, PL2, Einzel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Male contact
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
Notes
Compare
Part number: 09 06 000 9571
DIN-Power crimp 2,M, PL2, Einzel
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
7
Product Details
标识
  • 类别 插针
  • 系列 DIN 41612
  • 插针类型 压接针
  • 插针适用于
    DIN 41612 FM型
    DIN 41612 2F型
    DIN 41612 F9型
  • 特点 无铅
版本
  • 公母类型 公针
  • 制造过程 冲压针
  • 详细资料 注意:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。
  • 包装内容 单针
技术参数
  • 导体截面积 0.14 ... 0.56 mm²
  • 导体截面积 AWG 26 ... AWG 20
  • 线芯外径 0.8 ... ‌2 mm
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 剥线长度 3.5 ... 4 mm
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 拉伸强度 15 ... ‌60 N
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
商业数据
  • 包装尺寸 1,000
  • 净重 0.28 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140009820
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare