Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 99 000 0864
Crimp die 25mm² for 120 kN tool
Crimp die 25mm² for 120 kN tool

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp die
for 120 kN tool
Conductor cross-section: 25 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 99 000 0864
Crimp die 25mm² for 120 kN tool
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Инструменты
  • Тип инструмента Обжимка
  • Описание инструмента для инструмента 120 кН
Версия
  • Подробные данные
    Обозначение 10
    TC 70, TC 100, TC 200, TC 250, TC 350
    Ширина запрессовки 10 мм
  • Содержимое упаковки Supplied as a pair
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 25 mm²
  • Cycles cleaning / inspection ‌ 100
  • Cycles crimp check ‌ 1,000
  • Cycles service / maintenance ‌35.000
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 46235
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 222,1 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 82073090
  • GTIN 5713140108073
  • ETIM EC001282
  • eCl@ss 21.043.852,00
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
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare