Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
N.º de referencia: 09 48 686 8004 030
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 3,0m
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8004 030
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 600 V
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 103 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140067561
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar