Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
243
N.º de referencia: 09 47 343 4062
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.1,5m
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 1.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 47 343 4062
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PUR,Multi.1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
243
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
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
  • Net weight 120 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140252745
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)