Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
167
Objednací číslo: 09 48 898 9593 003
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 0,3m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 0,3m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 898 9593 003
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 0,3m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
167
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Konektor 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,3 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4× 2 kroucená dvoulinka
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5e Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Odpor smyčky ‌ 260 Ω/km
  • Mezní teplota
    -25 ... +60 °C Bez pohybu
    ‌0 ... +50 °C v pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Izolační odpor při 20 °C ≥ 2.000 MΩ x km
  • Impedance při 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
  • Barva (kabel) Oranžová
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 26 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140256750
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte