Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 31 020 0304
Current Sensor HCM 200A-0-20-CFA-T-G
Current Sensor HCM 200A-0-20-CFA-T-G

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Current sensor
Industrial version
IPM Primary current, measuring range: ‌0 ... ±,300 A
KN Turns ratio: 1 : 2000
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 31 020 0304
Current Sensor HCM 200A-0-20-CFA-T-G
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Current measurement
  • Série HCM
  • Elemento Current sensor
  • Tecnologia de sensores
    Hall-Effekt
    Closed loop
  • Características
    Hall effect compensated current sensor
    Measurable currents: AC, DC, pulsed, mixed ...
    High accuracy over the entire measuring range
    Galvanic insulation between primary and secondary current
    Switchboard mounting
    Housing material and potting mass have a flammability rating UL 94 V-0
    Applications: frequency converters, electrical drives, switched mode power suppplies, UPS
Versão
  • Terminação 14 12 031 5001 000, har-flexicon 3.81 MTV-3 TB100 BK
  • Campo de aplicação Industrial version
  • Conteúdo da embalagem Counter connector included
Características técnicas
  • IPN Corrente primária nominal 200 A
  • IPM Corrente primária, faixa de medição [‌0] ... [±300 A]
  • RM Distância de medição @ IPM max, UC max, TA max 5 ... ‌35 Ω For other primary currents see diagram.
  • ISN Corrente secundária nominal 100 mA
  • KN Razão de rotação 1 : 2000
  • UC Alimentação ±12 ... ±15 V ±5 %
  • Consumo de corrente IC@ UC min 17 mA + IS
  • Precisão total X @ IPN, TA = 25 °C ± 0.5 %
  • ΕL Linearidade < 0.1 %
  • Corrente de compensação IO@ IP = 0 A, TA = 25 °C ± 0.4 mA
  • IOT Desvio térmico máximo de IO ± 0.4 mA
  • tr Tempo de resposta @ IPN < 1 µs
  • di/dt com acoplamento ideal > 100 A/µs
  • f Frequência 0 ... 100 kHz
  • TA Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
  • TS Temperatura de armazenamento -45 ... +90 °C
  • RS Resistência do enrolamento secundário @ TA max 29 Ω
  • UD Tensão de teste, eficaz (50 Hz, 1 min) 3 kV Primary - secondary
  • USt Tensão nominal de impulso (1,2/50 µs) 10 kV
  • UB Tensão nominal 600 V
  • Categoria de sobretensão III
  • Grau de poluição 2
  • Ls Distância de folga ‌ 19.1 mm
  • Ks Distância de escoamento ‌ 26.5 mm
  • Torque de aperto
    ‌3.2 Nm (2x steel screw M4 - Vertical)
    ‌3.2 Nm (4x steel screw M4 - Horizontal)
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Polycarbonate (PC)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 50178
    IEC 61373
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 82 g
  • País de origem Romania
  • Número de tarifa da alfândega europeia 90303370
  • GTIN 5713140828322
  • ETIM EC002048
  • eCl@ss 27210902 Current transformer
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar