Oblast použití
Standard Hoods/housings for industrial applications
Obsah balení
Please order seal screw separately.
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
For use as a connector according to IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP44
IP65 With seal screw
IP67 With seal screw
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Zinc die-cast
Povrch (kryt)
Powder-coated
Barva (kryt)
RAL 7037 (dust grey)
Materiál (těsnění)
NBR
Materiál (zajišťovací prvek)
Steel
Povrch (zajišťování)
Zinc plated
RoHS
compliant with exemption
Výjimky RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Not contained
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Not contained
Látky SVHC podle nařízení REACH
Yes
Látky SVHC podle nařízení REACH
Lead
Číslo ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Yes
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Lead
Nickel
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08)