Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 20 003 5449
Han 3A Thermopl. Cover, Sealing for Base
Han 3A Thermopl. Cover, Sealing for Base

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Ochranné víčko
Pro průchozí panelové kryty, Pro panelové kryty, Termoplast, S těsněním, S upevňovacím lankem
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Stupeň krytí: IP44, IP65 / IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 20 003 5449
Han 3A Thermopl. Cover, Sealing for Base
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han A®
  • Typ příslušenství Ochranné víčko
  • Popis příslušenství
    Pro průchozí panelové kryty
    Pro panelové kryty
    S těsněním
    S upevňovacím lankem
Verze
  • Velikost 3 A
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Podrobnosti Pro namontovanou vložku s dutinkami
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 6,04 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140039032
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte