Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 20 003 5407
Han 3A Thermoplastic Cover for Hoods + B
Han 3A Thermoplastic Cover for Hoods + B

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Ochranné víčko
Pro průchozí panelové kryty, Pro panelové kryty, Termoplast
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Stupeň krytí: IP44, IP65 / IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 20 003 5407
Han 3A Thermoplastic Cover for Hoods + B
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Accessories
  • Řada krytů Han A®
  • Typ příslušenství Protection cover
  • Popis příslušenství
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
Verze
  • Velikost 3 A
  • Způsob zajišťování Single locking lever
  • Podrobnosti for mounted male insert
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 with seal screw 09 20 000 9918
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polycarbonate (PC)
  • Barva (kryt) RAL 7032 (pebble grey)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 4.1 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140038882
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte