Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
Accessories
2
Hoods/Housings
83
Frames
25
Objednací číslo: 09 14 006 3101
Han Modular 6 E Module female
Han Modular 6 E Module female

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Modul Han E®
Jednoduchý modul
Krimpování
Zásuvka (female)
Kontakty: 6
Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²
Jmenovitý proud: ‌16 A
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 14 006 3101
Han Modular 6 E Module female
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
Accessories
2
Hoods/Housings
83
Frames
25
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Modul Han E®
  • Velikost modulu Jednoduchý modul
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 6
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,14 ... 4 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤4,8 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 0,003 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140020511
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte