Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 14 000 7466
Pneum. contact metal OD6mm F+valve ang.
Pneum. contact metal OD6mm F+valve ang.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Pneumatický kontakt
S uzavíráním, Úhlové provedení
Zásuvka (female)
Mosaz
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 14 000 7466
Pneum. contact metal OD6mm F+valve ang.
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Tip de contact Contact pneumatic
  • Descrierea contactului Cu închidere Unghiular
Versiune
  • Gen Mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -20 ... +85 °C
  • Presiunea de funcționare ≤ 10 bar
  • Cicluri de cuplare ≥ 10.000
  • Diametru exterior tub 6 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Alamă
  • Material (etanşare) HNBR (NBR hidratat)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 17,04 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140189263
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Modular®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte