HARTING Karriere
Newsletter
eShop
Warenkorb
Merkliste
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Kontoeinstellungen
Abmelden
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Anmelden
Konfiguratoren
Produkte & Lösungen
Produkte & Lösungen Übersicht
Industrie-Steckverbinder Han®
Interface Steckverbinder
Industrial Ethernet Lösungen
Feldkonfektionierbare Stecker
Leiterplattensteckverbinder
Systemverkabelung
Kundenspezifische Lösungen
Industrial Ethernet Switches
Werkzeuge
3D-MID Kompetenz
Ladeequipment für Elektromobilität
Magnetsysteme
Sondermaschinenbau
Märkte
Märkte Übersicht
Verkehrstechnik
Verkehrstechnik Übersicht
Passende Produkte & Lösungen
Maschinenbau - Werkzeugmaschinen
Maschinenbau - Kunststoff
Maschinenbau - Lebensmittelverarbeitung und Verpackung
Robotik
Automatisierungstechnik
Windenergie
Energieverteilung und -speicherung
Automotive
Rechenzentren
Intralogistik und Fördertechnik
Landtechnik
Medizintechnik
Wasserstofftechnologie
Trends
Trends Übersicht
All Electric Society
Nachhaltigkeit
Digitalisierung
Elektromobilität
Modularisierung
Miniaturisierung
Customisation
Industrie 4.0
Connectivity+
News Center
News Center Übersicht
Unternehmen
Pressemappe
Produkte
Events
Technologiemagazin tec.news
On-demand Web-Seminare
On-demand Web-Seminare Übersicht
Railway Web-Seminar Series 2022
Web-Seminar HARTING Experts Camp
Service
Service Übersicht
Distributoren
Zertifikate
Kundenspezifische Industrie-Steckverbinder
Lieferant bei HARTING
Lieferant bei HARTING Übersicht
Lieferanteninformationen
Lieferantenportal
Download Center
Produktdatenmanager
Kundeninformation
Digitale Zwillinge
Engineering Data & Services
Unternehmen
Unternehmen Übersicht
Die Technologiegruppe
Die Technologiegruppe Übersicht
Über HARTING
Das Familienunternehmen
Daten und Fakten
Unsere Produkte und Lösungen im Überblick
Zukunft braucht Herkunft
Karriere bei HARTING
Qualität und Neue Technologien
Qualität und Neue Technologien Übersicht
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
Neue Technologien
HARTING weltweit
Kooperationen & Partnerschaften
Kooperationen & Partnerschaften Übersicht
SPE Industrial Partner Network
smartFactoryKL
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Übersicht
Unsere Verantwortung
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Umwelt
Unsere Technologien
Unser gesellschaftliches Engagement
Achtung der Menschenrechte
CSR Zertifikate
Hinweisgebersystem
HARTING in der Schweiz
myHARTING
Schweiz (Deutsch)
eShop
Leiterplattensteckverbinder
...
har
-flex
®
har
-flex
®
Power
Federleisten Reflowlötanschluss (SMT)
Federleisten Reflowlötanschluss (SMT)
SMT Steckverbinder
gerade und gewinkelte Version
Filter
Art der Verbindung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Extender card
12
Mezzanine
12
Motherboard to daughtercard
24
Baureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
har
-flex
®
24
Kontaktanzahl
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
2
3
4
5
6
12
bis
2
3
4
5
6
12
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
12
4
Bemessungsstrom
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
18 A
20 A
21 A
25 A
26 A
bis
18 A
20 A
21 A
25 A
26 A
18 A
4
20 A
8
21 A
8
25 A
2
26 A
2
Anforderungsstufe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1
24
Bezeichnung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Power
24
Komponente
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Federleiste
24
Kontaktbeschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
gerade
12
gewinkelt
12
Anschlussart
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Reflowlötanschluss (SMT)
24
Raster, anschlussseitig
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
2,54 mm
bis
2,54 mm
2,54 mm
24
Stapelhöhe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
9,05 mm
bis
9,05 mm
9,05 mm
12
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
24 Produkte
(von 24)
1/1
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Art der Verbindung-Absteigend
Baureihe-Absteigend
Kontaktanzahl-Absteigend
Bemessungsstrom-Absteigend
Anforderungsstufe-Absteigend
Federleiste
har-flex Power F ang 4P SMT PL1 Sample
Art.Nr.: 15 65 004 2601 333
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 21 A
Kontakte: 4
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F str 6P SMT PL1 Sample
Art.Nr.: 15 62 006 2601 333
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 20 A
Kontakte: 6
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 Sample
Art.Nr.: 15 65 003 2601 333
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 21 A
Kontakte: 3
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F str 12P SMT PL1 Sample
Art.Nr.: 15 62 012 2601 333
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 18 A
Kontakte: 12
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F str 3P SMT PL1 Sample
Art.Nr.: 15 62 003 2601 333
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 20 A
Kontakte: 3
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F str 2P SMT PL1 Sample
Art.Nr.: 15 62 002 2601 333
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 25 A
Kontakte: 2
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F ang 12P SMT PL1 Sample
Art.Nr.: 15 65 012 2601 333
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 18 A
Kontakte: 12
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F ang 6P SMT PL1 Sample
Art.Nr.: 15 65 006 2601 333
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 21 A
Kontakte: 6
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F ang 5P SMT PL1 Sample
Art.Nr.: 15 65 005 2601 333
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 21 A
Kontakte: 5
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F ang 2P SMT PL1 Sample
Art.Nr.: 15 65 002 2601 333
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 26 A
Kontakte: 2
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F str 5P SMT PL1 Sample
Art.Nr.: 15 62 005 2601 333
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 20 A
Kontakte: 5
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F str 4P SMT PL1 Sample
Art.Nr.: 15 62 004 2601 333
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 20 A
Kontakte: 4
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F ang 12P SMT PL1 400pcs
Art.Nr.: 15 65 012 2601 000
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 18 A
Kontakte: 12
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F ang 2P SMT PL1 400pcs
Art.Nr.: 15 65 002 2601 000
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 26 A
Kontakte: 2
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F str 12P SMT PL1 280pc
Art.Nr.: 15 62 012 2601 000
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 18 A
Kontakte: 12
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F str 2P SMT PL1 280pcs
Art.Nr.: 15 62 002 2601 000
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 25 A
Kontakte: 2
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F str 6P SMT PL1 280pcs
Art.Nr.: 15 62 006 2601 000
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 20 A
Kontakte: 6
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F str 4P SMT PL1 280pcs
Art.Nr.: 15 62 004 2601 000
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 20 A
Kontakte: 4
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs
Art.Nr.: 15 65 003 2601 000
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 21 A
Kontakte: 3
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F ang 4P SMT PL1 400pcs
Art.Nr.: 15 65 004 2601 000
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 21 A
Kontakte: 4
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F str 5P SMT PL1 280pcs
Art.Nr.: 15 62 005 2601 000
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 20 A
Kontakte: 5
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F str 3P SMT PL1 280pcs
Art.Nr.: 15 62 003 2601 000
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 20 A
Kontakte: 3
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F ang 6P SMT PL1 400pcs
Art.Nr.: 15 65 006 2601 000
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 21 A
Kontakte: 6
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Federleiste
har-flex Power F ang 5P SMT PL1 400pcs
Art.Nr.: 15 65 005 2601 000
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: 21 A
Kontakte: 5
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Info
Beim Hinzufügen zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten.
Sortieren nach
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer - Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Art der Verbindung - Absteigend
Baureihe - Absteigend
Kontaktanzahl - Absteigend
Bemessungsstrom - Absteigend
Anforderungsstufe - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
24 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends