myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Tools
1
veri yok
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M8
21 34 C7C 7477 075
Parça numarası: 21 34 C7C 7477 075
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 7.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 C7C 7477 075
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Tools
1
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M8
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M8 D-coding
Male Straight
Connector 2
M8 D-coding
Male Straight
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
7.5 m
Number of cores
4
Core structure
4x AWG 22/7
Coding
D-coding
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Green
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Specifications and approvals
Specifications
UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
PROFINET
Yes
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
1 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140249134
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Mühendislik verisi
3D CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
STEP
JT
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm CAD araçları için nötr 3D CAD verileri, CAx mühendislik süreçlerinde HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için kullanalabilir.
2D/3D Multi CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm yaygın CAx araçları için 2D ve 3D CAD verilerinin 60'tan fazla yerel formatı HARTING ürünlerinin CAx mühendislik süreçlerine hızlı ve kolay entegrasyonu için kullanılablir.
Daha fazla bilgi için lütfen
buraya
tıklayınız.
Zuken E³ Serileri (2019+)
Bilgi göster
Bilgi gizle
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
ZUKEN E³ (2019+) serisindeki HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için ZUKEN Bileşen Bulutundan ZUKEN E3 verilerine ulaşılabilir.Arşiv verileri aşağıdaki bilgileri içerir:
Bağlantı noktaları
Semboller
Alternatif görünüm
Teknik parametreler
Sınıflandırmalar
Parça numaraları
...
Daha fazla bilgi için lütfen
buraya
tıklayınız.
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın