Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
Cikkszám: 21 03 881 1414
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable connector
Straight
Male
D-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 4
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.82 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 881 1414
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
Termékleírás
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M12
  • Identification Slim Design
  • Element Conector de cable
  • Specification Recto
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Shielding
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Number of contacts 4
  • Coding D-coding
  • Locking type Screw locking
  • Details Please order crimp contacts separately.
  • Details For Fast Ethernet applications only
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.82 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.048 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225770
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás