Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 200 0552 020
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 2.0m
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 2.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 200 0552 020
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 0.34 mm²
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 5
  • コーディング Aコード
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 使用温度範囲
    -50 ... +80 °C 変動
    -30 ... +80 °C 固定
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 4.7 mm ± 0.2 mm
  • 最小曲げ半径
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 72 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140341869
  • eCl@ss 27,060,311.00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare