採用情報(ドイツのみ)
Newsletter
eShop
カート
Wishlist
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
マイアカウント設定
ログアウト
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
構成ツール
製品とソリューション
製品とソリューション 概要
Han® 産業用コネクタ
北米工業用制御盤SCCR対応コネクタソリューション
SPE:シングルペアイーサネット
インターフェースコネクタ
産業用イーサネットソリューション
基板用コネクタ
現場結線対応コネクタ
システムケーブル
カスタマイズソリューション
産業用イーサネットスイッチ
Han C®(09 32 ...)コンタクト用工具
3D-MID 技術
産業用ラズパイ MICA-R/RevPi
LF帯/HF帯 RFID
エレクトロモビリティ用の充電装置
マグネットシステム
市場
市場 概要
鉄道/輸送
機械 - 金属加工
機械 - プラスチック
機械 - 食品加工と包装
ロボット
オートメーション
風力発電
配電と蓄電
オートモーティブ
データセンター
イントラロジスティックスとコンベアシステム
農業
医療
水素技術
トレンド
トレンド 概要
"All Electric Society" 完全電動化
持続可能性
デジタル化
Eモビリティ
モジュラー化
小型化
カスタマイズ
Connectivity+
ニュースセンター
ニュースセンター 概要
コーポレートニュース
プレスリリースニュース
製品ニュース
イベント
技術情報誌tec.News
掲載記事
Webセミナー オンデマンド
Webセミナー オンデマンド 概要
Railway Web-Seminar Series 2022
Webseminar HARTING Experts Camp
サービス
サービス 概要
認証
修理サービス
カスタマイズされた産業用コネクタ
Supplier for HARTING
Supplier for HARTING 概要
General supplier information
Supplier Portal
ダウンロードセンター
製品データマネージャー
ホワイトペーパー
Digital Twins
会社
会社 概要
ハーティングテクノロジーグループ
ハーティングテクノロジーグループ 概要
ハーティングの歴史
ファミリー経営企業
企業データ
製品とソリューション概要
ブランド・ロゴ
ハーティング株式会社について
採用情報(日本)
品質と新技術
品質と新技術 概要
コネクタの防塵防水性能 - 保護等級
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
新技術
圧着接続
世界各地の拠点
協業/パートナーシップ
協業/パートナーシップ 概要
SPE産業パートナーネットワーク
smartFactoryKL
持続可能性
持続可能性 概要
当社の責任
企業文化
環境
テクノロジー
社会への取り組み
人権デュー・ディリジェンス
企業の社会的責任(CSR)
通報システム
myHARTING
お問い合わせ
日本 (Japanese)
eShop
インターフェースコネクタ
...
HARTING RJ Industrial
®
イーサネット データインターフェース
RJ45 IP20
機器側
機器側
Filters
製品シリーズ
Select a value
Reset filter
HARTING RJ Industrial
®
52
Han
®
PushPull (V14)
5
名称
Select a value
Reset filter
Magnetics
24
RJ45
5
エレメント
Select a value
Reset filter
カプラー
2
メス
54
中継アダプタ
1
仕様
Select a value
Reset filter
2 ポート
1
2色LED付き
9
3 ポート
1
4 ポート
1
6ポート
1
8ポート
1
HIFFバージョン
3
LED 緑/黄
3
LEDなし
2
RJ45
52
アングル型
37
コンタクトスプリング付き
19
内蔵トランス付き
28
垂直方向
11
結線方式
Select a value
Reset filter
IDC接続
7
ウェーブ半田付け端子
21
リフロー半田付け端子 (SMT)
4
リフロー半田付け端子 (THR)
23
定格電流
Select a value
Reset filter
from
1.5 A
1.75 A
1.76 A
to
1.5 A
1.75 A
1.76 A
1.5 A
19
1.75 A
4
1.76 A
3
コンタクト数
Select a value
Reset filter
from
4
8
to
4
8
4
2
8
51
導体断面積
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.22 mm² 単線および撚り線
2
0.22 ... 0.32 mm² 単線および撚り線
4
0.26 ... 0.32 mm² 単線および撚り線
1
導体断面積
Select a value
Reset filter
AWG 23 ... AWG 22
1
AWG 24 ... AWG 22
4
AWG 28 ... AWG 24
2
伝送特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
18
Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
5
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
6
データ伝送速度
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
39
10 Gbit/s
8
10 Mbit/s
57
100 Mbit/s
57
2.5 Gbit/s
27
5 Gbit/s
12
シールド
Select a value
Reset filter
完全シールド、360°シールドコンタクト
57
材質 (インサート)
Select a value
Reset filter
ポリカーボネート (PC)
5
材質 (フード/ハウジング)
Select a value
Reset filter
亜鉛ダイカスト
9
ケーブル径
Select a value
Reset filter
5 ... 9 mm
7
サイズ
Select a value
Reset filter
Keystoneタイプ
4
PROFINET
Select a value
Reset filter
はい
11
Unfortunately, no results were found for your search query
57 products
(of 57)
1/2
新製品 - 昇順
部品番号 - 昇順
部品番号-降順
Relevance
新製品
製品シリーズ-降順
名称-降順
エレメント-降順
仕様-降順
結線方式-降順
メス
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled
品目 09 45 551 1102
RJ45, アングル型
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 jack Cat.5 THT vertical
品目 09 45 551 1103
RJ45, 垂直方向
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
品目 09 45 551 1110
RJ45, アングル型
リフロー半田付け端子 (SMT)
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
コネクタ
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
品目 09 45 551 1114
メス
リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
カプラー
RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
品目 09 45 545 1560
RJ45
亜鉛ダイカスト
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled
品目 09 45 551 1122
RJ45, アングル型, 2 ポート
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
カプラー
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
品目 09 45 545 1568
RJ45
亜鉛ダイカスト
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 Jack Cat.5 SMT angled
品目 09 45 551 1100
RJ45, アングル型
リフロー半田付け端子 (SMT)
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye
品目 09 45 551 1141
RJ45, 2色LED付き, 垂直方向, コンタクトスプリング付き, 内蔵トランス付き
リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
コネクタ
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG24-22
品目 09 45 545 1562
メス
IDC接続
ポリカーボネート (PC)
白, 黄
定格電流: 1.76 A
コンタクト: 8
導体断面積: 0.22 ... 0.32 mm² 単線および撚り線
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled, EMC
品目 09 45 551 1101
RJ45, アングル型, コンタクトスプリング付き
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
コネクタ
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD
品目 09 35 002 2102
メス
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 1.75 A
Auメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit
品目 09 45 551 1530
RJ45, 内蔵トランス付き, アングル型
ウェーブ半田付け端子
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
コネクタ
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
品目 09 35 002 2101
メス
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 1.75 A
Auメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vertical 16x16
品目 09 45 551 1120
RJ45, LEDなし, 垂直方向, コンタクトスプリング付き
リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 jack w. transformer 10/100 Mbit
品目 09 45 551 1130
RJ45, 内蔵トランス付き, アングル型
ウェーブ半田付け端子
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 jack Cat.5 LED gn/ye THR vert.
品目 09 45 551 1119
RJ45, 2色LED付き, 垂直方向, コンタクトスプリング付き
リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
コネクタ
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24
品目 09 45 545 1561
メス
IDC接続
ポリカーボネート (PC)
白, 黄
定格電流: 1.76 A
コンタクト: 8
導体断面積: 0.08 ... 0.22 mm² 単線および撚り線
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
コネクタ
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22
品目 09 45 545 1564
メス
IDC接続
ポリカーボネート (PC)
白, 黄
サイズ: Keystoneタイプ
コンタクト: 8
導体断面積: 0.22 ... 0.32 mm² 単線および撚り線
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI 3-ports RJ45 Jack for 2,4mm PC-Board
品目 09 45 551 1123
RJ45, アングル型, 3 ポート
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 jack 1 Gbit LED gn/ye
品目 09 45 551 1143
RJ45, LED 緑/黄, 垂直方向, コンタクトスプリング付き, 内蔵トランス付き
リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
コネクタ
RJI RJ45 PN Cat.5, 4p jack IDC AWG24-22
品目 09 45 545 1120
メス
IDC接続
ポリカーボネート (PC)
白, 黄
定格電流: 1.76 A
コンタクト: 4
導体断面積: 0.22 ... 0.32 mm² 単線および撚り線
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
コネクタ
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG28-24
品目 09 45 545 1563
メス
IDC接続
ポリカーボネート (PC)
白, 黄
サイズ: Keystoneタイプ
コンタクト: 8
導体断面積: 0.08 ... 0.22 mm² 単線および撚り線
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 jack 10/100Mbit vert. LED gn/ye
品目 09 45 551 1142
RJ45, LED 緑/黄, 垂直方向, コンタクトスプリング付き, 内蔵トランス付き
リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit LED gn/ye
品目 09 45 551 1132
RJ45, 内蔵トランス付き, アングル型, LED 緑/黄
リフロー半田付け端子 (THR)
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJInd 6-ports RJ45 PCB jack THT
品目 09 45 551 1126
RJ45, アングル型, 6ポート
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 1.5 A
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit LED angl. LV
品目 09 45 551 1152
RJ45, 内蔵トランス付き, アングル型
リフロー半田付け端子 (THR)
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
メス
RJI RJ45 jack 1 Gbit PoE 27,5 mm
品目 09 45 551 1531
RJ45, 内蔵トランス付き, アングル型
ウェーブ半田付け端子
コンタクト: 8
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
コネクタ
RJI Keystone Cat.5, 4p IDC AWG24-22
品目 09 45 545 1122
メス
IDC接続
サイズ: Keystoneタイプ
コンタクト: 4
導体断面積: 0.22 ... 0.32 mm² 単線および撚り線
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
コネクタ
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
品目 09 35 002 2102 333
メス
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 1.75 A
Auメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
情報
カートに追加中にエラーが発生しました。
1
2
並び替え
部品番号 - 昇順
部品番号 - 降順
Relevance
新製品
製品シリーズ - 降順
名称 - 降順
エレメント - 降順
仕様 - 降順
結線方式 - 降順
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 57 products
Compare
0
並び替え
Filters
0
製品ビデオ
トピックス & トレンド