Karrier (csak németül)
Hírlevél
eShop
Kosár
Kívánságlista
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Saját fiók beállításai
Kijelentkezés
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Konfigurátorok
Termékek és megoldások
Termékek és megoldások Áttekintés
Han® ipari csatlakozók
Interfészcsatlakozók
Ipari Ethernet megoldások
NYÁK csatlakozók
Rendszerkábelezés
Testreszabott megoldások
Ipari Ethernet switchek
Szerszámok
3D MID kompetencia
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Mágnesrendszerek
Speciális célgépgyártás
Célpiacok
Célpiacok Áttekintés
Közlekedésipar
Gépgyártás– Gépszerszámok
Gépgyártás – Műanyag
Gépgyártás – Élelmiszerfeldolgozás és csomagolás
Robotipar
Automatizálási technológia
Szélenergia
Energiaelosztás és -tárolás
Autóipar
Adatközpontok
Intralogisztika és szállítószalag-technológia
Mezőgazdasági technológia
Orvostechnológia
Hidrogéntechnológia
Trendek
Trendek Áttekintés
All Electric Society
Fenntarthatóság
Digitalizáció
E-Mobility
Modularizáció
Miniatürizálás
Testreszabás
Csatlakoztatás+
Hírközpont
Hírközpont Áttekintés
Vállalat
Sajtóközlemény hírek
Termékhírek
Események
tec.News technológiai hírlevél
Webináriumok igény szerint
Webináriumok igény szerint Áttekintés
Vasúti webináriumsorozat 2022
HARTING Szakértői Tábor webinárium
Szolgáltatások
Szolgáltatások Áttekintés
Tanúsítványok
Javítási szolgáltatás
Testreszabott Ipari Csatlakozók
A HARTING beszállítója
A HARTING beszállítója Áttekintés
Általános beszállítói információk
Beszállítói portál
Letöltési Központ
Termék adatkezelő
Felhasználói útmutató
Digital Twins
Vállalat
Vállalat Áttekintés
A Technology Group
A Technology Group Áttekintés
A HARTING cégről
Családi vállalkozás
Tények és számadatok
Termékeink és megoldásaink áttekintése
A jövőhöz szükség van a múltra
Álláslehetőségek a HARTING cégnél
Minőség és új technológiák
Minőség és új technológiák Áttekintés
Globális integrált menedzsment rendszer
Vállalati technológiai szolgáltatások
Új technológiák
A HARTING világszerte
HARTING Magyarország
Együttműködések és partnerségek
Együttműködések és partnerségek Áttekintés
SPE Ipari Partnerhálózat
smartFactoryKL
Fenntarthatóság
Fenntarthatóság Áttekintés
A felelősségünk
A vállalati kultúránk
A környezetünk
A technológiáink
A társadalmi elkötelezettségünk
Emberi jogi átvilágítás
Tanúsítványok - Vállalati társadalmi felelősségvállalás
Jogsértés-bejelentő rendszer
myHARTING
Magyarország (Hungarian)
eShop
Interfészcsatlakozók
...
HARTING RJ Industrial
®
Ethernet adatinterfészek
har
-port Szerviz interfészek
Audio / video
Audio / video
Filters
Sorozat
Select a value
Reset filter
har
-port
3
Elem
Select a value
Reset filter
Szerviz interfészek
3
Specifikáció
Select a value
Reset filter
Audio interfész 3,5 mm
2
HDMI video interfész
1
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Select a value
Reset filter
Poliamid (PA)
3
Kábelhossz
Select a value
Reset filter
from
1 m
2 m
to
1 m
2 m
1 m
1
2 m
1
Unfortunately, no results were found for your search query
3 products
(of 3)
1/1
Új termékek - növekvő
Cikkszám - növekvő
Cikkszám-csökkenő
Relevance
Új termékek
Sorozat-csökkenő
Elem-csökkenő
Specifikáció-csökkenő
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)-csökkenő
Kábelhossz-csökkenő
Szerviz interfészek
har-port HDMI PFT silver (HDMI 1.4)
Cikkszám 09 45 452 1010
HDMI video interfész
Összeköttetés típusa: Jack dugó a csatlakozóhoz
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Szerviz interfészek
har-port headphone connector 3,5mm, 1,0m
Cikkszám 09 45 452 1000
Audio interfész 3,5 mm
Kábelhossz: 1 m
Összeköttetés típusa: Jack dugó a csatlakozóhoz
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Szerviz interfészek
har-port headphone connector 2,0m
Cikkszám 09 45 452 1001
Audio interfész 3,5 mm
Kábelhossz: 2 m
Összeköttetés típusa: Jack dugó a csatlakozóhoz
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Információ
Hiba lépett fel miközben a tételek hozzáadásra kerültek a bevásárlókosárhoz.
Sorrend
Cikkszám - növekvő
Cikkszám - csökkenő
Relevance
Új termékek
Sorozat - csökkenő
Elem - csökkenő
Specifikáció - csökkenő
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) - csökkenő
Kábelhossz - csökkenő
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 3 products
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0
Termék videók
Témák és trendek