Han® HPR PYD 1to2
Unterkategorien
Filter
  • Kategorie
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Einsätze
      1
    • Gehäuse
      9
    • Zubehör
      3
  • Bemessungsstrom
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ‌ 350 A
      1
  • Bemessungsspannung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 2.000 V
      1
    • 4.000 V
      1
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 6
      1
  • Anschlussart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Crimpanschluss
      1
  • Gehäuseart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Anbaugehäuse
      1
    • Montagedeckel
      3
    • Sockelgehäuse
      1
    • Tüllengehäuse
      4
13 Produkte (von 13)
1/1
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends