Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
饰品
5
备件
2
Modules
267
Objednací číslo: 09 14 016 0303 XL
Han Modular frame 16 hood 4 module A-D (
Han Modular frame 16 hood 4 module A-D (

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sklopný rámeček
Pro 4 moduly, A ... D
Velikost: 16 B
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce 09140160361.
Objednací číslo: 09 14 016 0303 XL
Han Modular frame 16 hood 4 module A-D (
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
饰品
5
备件
2
Modules
267
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han-Modular®
  • Type of accessory Hinged frame
  • Description of the accessory
    for 4 modules
    A ... D
  • Features
    Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm²
    Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm²
Version
  • Size 16 B
Technical characteristics
  • Stripping length 8 ... 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 7.9 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140932197
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte