HARTING Karriere
Newsletter
eShop
Warenkorb
Merkliste
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Kontoeinstellungen
Abmelden
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Anmelden
Konfiguratoren
Produkte & Lösungen
Produkte & Lösungen Übersicht
Industrie-Steckverbinder Han®
Interface Steckverbinder
Industrial Ethernet Lösungen
Feldkonfektionierbare Stecker
Leiterplattensteckverbinder
Systemverkabelung
Kundenspezifische Lösungen
Industrial Ethernet Switches
Werkzeuge
3D-MID Kompetenz
Ladeequipment für Elektromobilität
Magnetsysteme
Sondermaschinenbau
Märkte
Märkte Übersicht
Verkehrstechnik
Verkehrstechnik Übersicht
Passende Produkte & Lösungen
Maschinenbau - Werkzeugmaschinen
Maschinenbau - Kunststoff
Maschinenbau - Lebensmittelverarbeitung und Verpackung
Robotik
Automatisierungstechnik
Windenergie
Energieverteilung und -speicherung
Automotive
Rechenzentren
Intralogistik und Fördertechnik
Landtechnik
Medizintechnik
Wasserstofftechnologie
Trends
Trends Übersicht
All Electric Society
Nachhaltigkeit
Digitalisierung
Elektromobilität
Modularisierung
Miniaturisierung
Customisation
Industrie 4.0
Connectivity+
News Center
News Center Übersicht
Unternehmen
Pressemappe
Produkte
Events
Technologiemagazin tec.news
On-demand Web-Seminare
On-demand Web-Seminare Übersicht
Railway Web-Seminar Series 2022
Web-Seminar HARTING Experts Camp
Service
Service Übersicht
Distributoren
Zertifikate
Kundenspezifische Industrie-Steckverbinder
Lieferant bei HARTING
Lieferant bei HARTING Übersicht
Lieferanteninformationen
Lieferantenportal
Download Center
Produktdatenmanager
Kundeninformation
Digitale Zwillinge
Engineering Data & Services
Unternehmen
Unternehmen Übersicht
Die Technologiegruppe
Die Technologiegruppe Übersicht
Über HARTING
Das Familienunternehmen
Daten und Fakten
Unsere Produkte und Lösungen im Überblick
Zukunft braucht Herkunft
Karriere bei HARTING
Qualität und Neue Technologien
Qualität und Neue Technologien Übersicht
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
Neue Technologien
HARTING weltweit
Kooperationen & Partnerschaften
Kooperationen & Partnerschaften Übersicht
SPE Industrial Partner Network
smartFactoryKL
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Übersicht
Unsere Verantwortung
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Umwelt
Unsere Technologien
Unser gesellschaftliches Engagement
Achtung der Menschenrechte
CSR Zertifikate
Hinweisgebersystem
HARTING in der Schweiz
myHARTING
Schweiz (Deutsch)
eShop
Rundsteckverbinder
...
Kabelseite
Size 15
Kabelkonfektionen
Kabelkonfektionen
Filter
Baureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Rundsteckverbinder Size 15
24
Komponente
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kabelkonfektionen
24
Beschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
beidseitig konfektioniert
8
einseitig konfektioniert
16
Anzahl der Adern
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
6
bis
6
6
24
Adernaufbau
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
6x 1,5 mm²
12
6x 2,5 mm²
12
Kabeldurchmesser
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
10,5 mm
12
9 mm
12
Kabellänge
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
1 m
1,5 m
5 m
10 m
bis
1 m
1,5 m
5 m
10 m
1 m
6
1,5 m
6
5 m
6
10 m
6
Werkstoff Kabel
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
PUR (Polyurethan)
20
Bemessungsspannung (Power)
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
600 V AC
24
Bemessungsspannung (Signal)
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
63 V AC/DC
24
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
24 Produkte
(von 24)
1/1
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Baureihe-Absteigend
Komponente-Absteigend
Beschreibung-Absteigend
Anzahl der Adern-Absteigend
Adernaufbau-Absteigend
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Art.Nr.: 21 34 280 0642 100
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m
Art.Nr.: 21 34 282 9642 015
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m
Art.Nr.: 21 34 290 0642 100
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m
Art.Nr.: 21 34 280 0641 050
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Art.Nr.: 21 34 280 0641 100
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m
Art.Nr.: 21 34 290 0641 010
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 5,0m
Art.Nr.: 21 34 290 0642 050
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
Art.Nr.: 21 34 290 0642 010
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
Art.Nr.: 21 34 282 9641 100
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Art.Nr.: 21 34 280 0642 010
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m
Art.Nr.: 21 34 290 0641 100
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m
Art.Nr.: 21 34 290 0641 050
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m
Art.Nr.: 21 34 282 9641 050
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Art.Nr.: 21 34 282 9641 010
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m
Art.Nr.: 21 34 282 9642 050
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
Art.Nr.: 21 34 282 9642 010
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
Art.Nr.: 21 34 280 0642 015
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,5m
Art.Nr.: 21 34 280 0641 015
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,5m
Art.Nr.: 21 34 282 9641 015
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m
Art.Nr.: 21 34 290 0642 015
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,5m
Art.Nr.: 21 34 290 0641 015
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,0m
Art.Nr.: 21 34 280 0641 010
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 5,0m
Art.Nr.: 21 34 280 0642 050
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 10m
Art.Nr.: 21 34 282 9642 100
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Info
Beim Hinzufügen zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten.
Sortieren nach
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer - Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Baureihe - Absteigend
Komponente - Absteigend
Beschreibung - Absteigend
Anzahl der Adern - Absteigend
Adernaufbau - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
24 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends