eShop 帮助
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交換机
PCB 连接器
接口连接器
圆形连接器
操作员界面
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
圆形连接器
...
电缆端
M8
电缆组装 M8
电缆组装 M8
3 针或 4 针
信号传输
IP65 / IP67
PVC,PUR
一体成型
Filters
系列
Select a value
Reset filter
圆形连接器 M12
11
圆形连接器 M8
235
编码
Select a value
Reset filter
A编码
204
D编码
31
屏蔽
Select a value
Reset filter
屏蔽
14
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
31
数据速率
Select a value
Reset filter
10 Mbit/s
31
100 Mbit/s
31
原件
Select a value
Reset filter
电缆组装
235
规格
Select a value
Reset filter
两端预接
96
预装一端
139
芯数
Select a value
Reset filter
from
3
4
8
to
3
4
8
3
86
4
121
8
28
芯结构
Select a value
Reset filter
3x 0.25 mm²
86
4x 0.25 mm²
90
4x AWG 22/7
31
8x 0.14 mm²
28
电缆直径
Select a value
Reset filter
5 mm
3
5.1 mm
3
6.5 mm
2
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
0.3 m
0.4 m
0.5 m
0.6 m
0.8 m
1 m
1.1 m
1.2 m
1.3 m
1.5 m
2 m
3 m
3.5 m
4 m
5 m
6 m
7 m
7.5 m
10 m
12 m
15 m
30 m
to
0.3 m
0.4 m
0.5 m
0.6 m
0.8 m
1 m
1.1 m
1.2 m
1.3 m
1.5 m
2 m
3 m
3.5 m
4 m
5 m
6 m
7 m
7.5 m
10 m
12 m
15 m
30 m
0.3 m
2
0.4 m
1
0.5 m
26
0.6 m
1
0.8 m
1
1 m
32
1.1 m
1
1.2 m
1
1.3 m
1
1.5 m
25
2 m
30
3 m
16
3.5 m
1
4 m
7
5 m
31
6 m
3
7 m
1
7.5 m
23
10 m
29
12 m
1
15 m
1
30 m
1
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PUR (聚氨酯)
123
PVC
112
Unfortunately, no results were found for your search query
235 products
(of 235)
6/8
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
编码-递减
屏蔽-递减
传输特性-递减
数据速率-递减
电缆组装
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m
型号 21 34 C70 0477 005
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 5,0m
型号 21 34 C70 0405 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 CA shield A-cod st/- m/- 2,0m PUR
型号 21 34 730 0822 020
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 CA shield A-cod st/- m/- 1,5m PUR
型号 21 34 730 0822 015
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 CA shield A-cod st/- m/- 0,5m PUR
型号 21 34 730 0822 005
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 CA shield A-cod st/- m/- 1,0m PVC
型号 21 34 730 0821 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 CA shield A-cod st/- m/- 1,0m PUR
型号 21 34 730 0822 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 CA shield A-cod st/- m/- 7,5m PVC
型号 21 34 730 0821 075
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 CA shield A-cod st/- m/- 10,0m PVC
型号 21 34 730 0821 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 CA shield A-cod st/- m/- 7,5m PUR
型号 21 34 730 0822 075
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 CA shield A-cod st/- m/- 10,0m PUR
型号 21 34 730 0822 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 CA shield A-cod st/- m/- 1,5m PVC
型号 21 34 730 0821 015
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 CA shield A-cod st/- m/- 5,0m PUR
型号 21 34 730 0822 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 7,5m
型号 21 34 737 3466 075
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PUR
型号 21 34 730 0336 020
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PVC
型号 21 34 730 0335 020
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 3,0m
型号 21 34 737 3467 030
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 1,0m
型号 21 34 737 3467 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 5m shld PVC
型号 21 34 730 0335 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 5m shld PUR
型号 21 34 730 0336 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 10,0m
型号 21 34 737 3466 100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 2,0m
型号 21 34 737 3467 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 1,0m
型号 21 34 737 3466 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 3,0m
型号 21 34 737 3466 030
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 1m shld PVC
型号 21 34 730 0335 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 7,5m
型号 21 34 737 3467 075
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 5,0m
型号 21 34 737 3466 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 2,0m
型号 21 34 737 3466 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 5,0m
型号 21 34 737 3467 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 1m shld PUR
型号 21 34 730 0336 010
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
6
7
8
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
编码 - 递减
屏蔽 - 递减
传输特性 - 递减
数据速率 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 235 products
比较
0
排序方式
Filters
0