HARTING Karriere
Newsletter
eShop
Warenkorb
Merkliste
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Kontoeinstellungen
Abmelden
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Anmelden
Konfiguratoren
Produkte & Lösungen
Produkte & Lösungen Übersicht
Industrie-Steckverbinder Han®
Interface Steckverbinder
Industrial Ethernet Lösungen
Feldkonfektionierbare Stecker
Leiterplattensteckverbinder
Systemverkabelung
Kundenspezifische Lösungen
Industrial Ethernet Switches
Werkzeuge
3D-MID Kompetenz
Ladeequipment für Elektromobilität
Magnetsysteme
Sondermaschinenbau
Märkte
Märkte Übersicht
Verkehrstechnik
Verkehrstechnik Übersicht
Passende Produkte & Lösungen
Maschinenbau - Werkzeugmaschinen
Maschinenbau - Kunststoff
Maschinenbau - Lebensmittelverarbeitung und Verpackung
Robotik
Automatisierungstechnik
Windenergie
Energieverteilung und -speicherung
Automotive
Rechenzentren
Intralogistik und Fördertechnik
Landtechnik
Medizintechnik
Wasserstofftechnologie
Trends
Trends Übersicht
All Electric Society
Nachhaltigkeit
Digitalisierung
Elektromobilität
Modularisierung
Miniaturisierung
Customisation
Industrie 4.0
Connectivity+
News Center
News Center Übersicht
Unternehmen
Pressemappe
Produkte
Events
Technologiemagazin tec.news
On-demand Web-Seminare
On-demand Web-Seminare Übersicht
Railway Web-Seminar Series 2022
Web-Seminar HARTING Experts Camp
Service
Service Übersicht
Distributoren
Zertifikate
Kundenspezifische Industrie-Steckverbinder
Lieferant bei HARTING
Lieferant bei HARTING Übersicht
Lieferanteninformationen
Lieferantenportal
Download Center
Produktdatenmanager
Kundeninformation
Digitale Zwillinge
Engineering Data & Services
Unternehmen
Unternehmen Übersicht
Die Technologiegruppe
Die Technologiegruppe Übersicht
Über HARTING
Das Familienunternehmen
Daten und Fakten
Unsere Produkte und Lösungen im Überblick
Zukunft braucht Herkunft
Karriere bei HARTING
Qualität und Neue Technologien
Qualität und Neue Technologien Übersicht
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
Neue Technologien
HARTING weltweit
Kooperationen & Partnerschaften
Kooperationen & Partnerschaften Übersicht
SPE Industrial Partner Network
smartFactoryKL
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Übersicht
Unsere Verantwortung
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Umwelt
Unsere Technologien
Unser gesellschaftliches Engagement
Achtung der Menschenrechte
CSR Zertifikate
Hinweisgebersystem
HARTING in der Schweiz
myHARTING
Schweiz (Deutsch)
eShop
...
Interface Steckverbinder
HARTING ix Industrial
®
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Filter
Baureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
HARTING Mini PushPull
2
HARTING ix Industrial
®
19
Bezeichnung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Data
10
Signal
8
ix Industrial
®
2
Komponente
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Adapterleiterplatte
1
Leiterplattensteckverbinder
18
Wanddurchführungsset
2
Beschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
gewinkelt
10
horizontal
4
preLink
®
PCB auf ix Industrial
®
Modul
1
vertikal
4
Gehäuseart
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Anbaugehäuse
2
Anschlussart
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Lötanschluss
18
preLink
®
Schneidklemmanschluss
1
Bemessungsstrom
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
1,5 A
bis
1,5 A
1,5 A
21
Kontaktanzahl
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
8
10
bis
8
10
8
12
10
9
Übertragungseigenschaften
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
14
Datenrate
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1 Gbit/s
14
10 Gbit/s
14
10 Mbit/s
14
100 Mbit/s
14
2,5 Gbit/s
14
5 Gbit/s
14
weitere Kontakte
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
+ 2x GND
11
Verriegelungsart
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
PushPull
2
Schirmung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
geschirmt
1
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
20
Kodierung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Typ A
10
Typ B
9
Typ C
2
Werkstoff Einsatz
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Liquid-crystal polymer (LCP)
16
Polyamid (PA)
4
Werkstoff Gehäuse
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Polybutylenterephthalat (PBT)
2
PROFINET
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
ja
8
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
EN 45545-2 (2020-08)
2
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
R26
2
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
21 Produkte
(von 21)
1/1
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Baureihe-Absteigend
Bezeichnung-Absteigend
Komponente-Absteigend
Beschreibung-Absteigend
Gehäuseart-Absteigend
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)
Art.Nr.: 09 45 281 2561
horizontal
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 8 + 2x GND
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ A
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
Art.Nr.: 09 45 281 2562
vertikal
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 8 + 2x GND
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ A
Polyamid (PA)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
Art.Nr.: 09 45 281 9002
vertikal
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 10
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ B
Polyamid (PA)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
Art.Nr.: 09 45 281 9001
horizontal
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 10
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ B
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10A-1 jack AV (T&R400)
Art.Nr.: 09 45 281 2560
gewinkelt
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 8 + 2x GND
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ A
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10A-1 jack V (1pcs.)
Art.Nr.: 09 45 281 2562 333
vertikal
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 8 + 2x GND
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ A
Polyamid (PA)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10B-1 jack AV (T&R400)
Art.Nr.: 09 45 281 9000
gewinkelt
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 10
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ B
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10B-1 jack AH (1pcs.)
Art.Nr.: 09 45 281 9001 333
horizontal
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 10
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ B
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10A-1 jack AH (1pcs.)
Art.Nr.: 09 45 281 2561 333
horizontal
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 8 + 2x GND
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ A
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10A-1 jack AV (1pcs.)
Art.Nr.: 09 45 281 2560 333
gewinkelt
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 8 + 2x GND
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ A
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10B-1 jack V (1pcs.)
Art.Nr.: 09 45 281 9002 333
vertikal
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 10
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ B
Polyamid (PA)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Adapterleiterplatte
preLink PCB to ix Industrial module
Art.Nr.: 20 82 008 0001
preLink
®
PCB auf ix Industrial
®
Modul
preLink
®
Schneidklemmanschluss
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10B-1 jack AV (1pcs.)
Art.Nr.: 09 45 281 9000 333
gewinkelt
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 10
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ B
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
Art.Nr.: 09 51 221 0001
Wanddurchführungsset
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 8 + 2x GND
Kupferlegierung
Anbaugehäuse
PushPull
Werkstoff: Polybutylenterephthalat (PBT)
Schutzart: IP65 / IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Steckverbinder
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
Art.Nr.: 09 51 221 0002
Wanddurchführungsset
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 10
Kupferlegierung
Anbaugehäuse
PushPull
Werkstoff: Polybutylenterephthalat (PBT)
Schutzart: IP65 / IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10C-12 jack AV (1pcs.)
Art.Nr.: 09 45 283 3500 333
gewinkelt
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 8 + 2x GND
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ C
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10A-12 jack AV (T&R400)
Art.Nr.: 09 45 283 2560
gewinkelt
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 8 + 2x GND
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ A
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)
Art.Nr.: 09 45 283 9000 333
gewinkelt
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 10
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ B
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10A-12 jack AV (1pcs.)
Art.Nr.: 09 45 283 2560 333
gewinkelt
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 8 + 2x GND
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ A
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10B-12 jack AV (T&R400)
Art.Nr.: 09 45 283 9000
gewinkelt
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 10
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ B
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Leiterplattensteckverbinder
ix Industrial 10C-12 jack AV (T&R400)
Art.Nr.: 09 45 283 3500
gewinkelt
Lötanschluss
Bemessungsstrom: 1,5 A
Kontakte: 8 + 2x GND
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Kodierung: Typ C
Liquid-crystal polymer (LCP)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Info
Beim Hinzufügen zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten.
Sortieren nach
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer - Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Baureihe - Absteigend
Bezeichnung - Absteigend
Komponente - Absteigend
Beschreibung - Absteigend
Gehäuseart - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
21 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends